Inter à clé 3 pos. Cubyko saillie Gris • WNC036 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • cubyko
          • Complet en saillie
          • Interrupteurs à clé 3 positions
          • WNC036
          Image  WNC036 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WNC036 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur à clé 3 positions Cubyko saillie Gris IP55

          WNC036

          Image  WNC036 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WNC036 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Interrupteur à clé 3 positions Cubyko saillie Gris IP55 WNC036

          EAN
          3250617170369
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type d'organe de commande
            clé
          • Nombre de touches
            1
          Commandes & indicateurs
          • Poussoirs
            No
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            10 AX
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            74 mm
          • Hauteur produit installé
            75 mm
          • Dimensions (LLxllxhh)
            76x76x81
          • Largeur produit installé
            75 mm
          Matières
          • Matière
            polypropylène
          Installation, montage
          • Type de montage
            en saillie
          Connexion
          • Section de raccordement en câble rigide
            mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
          • Type de connexion
            cage sans vis
          Equipement
          • Éclairage
            sans éclairage (non éclairable)
          • Interrupteur de chauffage
            Non
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Résistance au choc
            IK07
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -15…30 °C
          • Température de stockage/transport
            -50…50 °C
          Identification
          • Série
            cubyko
          • Composition
            mécanisme complet avec plaque

          Documents

          • Image produit

            Image WNC036 | Hager Afrique

            Image produit WNC036

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WNC036 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WNC036

            PDF
            115 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WNC036 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WNC036 du

            RoHS declaration WNC036 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour WNC036 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WNC036 du

            REACH declaration WNC036 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group