Interrupteur à clé 2 positions Cubyko saillie Gris IP55 WNC035
EAN
3250617170352
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeclé
-
Nombre de touches1
Commandes & indicateurs
-
PoussoirsNo
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé74 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)76x76x80
-
Largeur produit installé75 mm
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de connexioncage sans vis
Equipement
-
Éclairagesans éclairage (non éclairable)
-
Interrupteur de chauffageNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
Identification
-
Sériecubyko
-
Compositionmécanisme complet avec plaque
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNC035
PDF115 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNC035 du
REACH declaration WNC035 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNC035 du
RoHS declaration WNC035 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation