Cubyko LT poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55 WNC025
EAN
3250617170253
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches1
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale24V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 A
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)76x76x77
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de connexioncage sans vis
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
Identification
-
Sériecubyko
-
Compositionmécanisme complet avec plaque
Pictogrammes
-
Symbole WAINSTALLATEUR.JPG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour WNC025
PDF191 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNC025
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNC025 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNC025 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation