cubyko Inter VV témoin avec neutre saillie gris IP55 WNC003
EAN
3250617170031
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur
-
Type d'organe de commandetouche simple
-
Nombre de touches1
-
Mode de fixationvissé
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxen accessoire
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)76x76x65
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleurcomplet gris
-
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
-
Matièrepolypropylène
-
Matièrepolypropylène (PP)
-
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de contactva et vient
-
Type de connexionQuickconnect
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Indice de protection IPIP55
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
SérieW.1
-
Compositionmécanisme complet avec plaque
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNC003
Declaration
PDF119 KB
Plus de documentation