Connecteur de boites Cubyko Gris IP55 WNA694
EAN
3250617174947
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Largeur produit installé69 mm
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Sériecubyko
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA694
PDF115 KB
Plus de documentation