Entrée de câble Cubyko pour presse étoupe M20 IP55 WNA693
EAN
3250617174930
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur produit installé1 mm
-
Hauteur produit installé37 mm
-
Largeur produit installé39 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrepolypropylène
-
Aspect de la surfacemat satiné
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA693
PDF115 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNA693 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation