Entrée de câble Cubyko Blanc IP55 WNA690B
EAN
3250617175906
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur produit installé1 mm
-
Hauteur produit installé37 mm
-
Largeur produit installé39 mm
Matières
-
Matièrepolypropylène
-
Aspect de la surfacemat satiné
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA690B
PDF115 KB
Plus de documentation