cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable blanc IP55 WNA685B
EAN
3250617175852
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)147x76x56
-
Largeur produit installé145 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolypropylène
-
Aspect de la surfacemat satiné
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
SérieW.1
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA685B
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WNA685B
PDF106 KB
Plus de documentation