cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable gris IP55 WNA682
EAN
3250617174824
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)147x76x56
-
Largeur produit installé145 mm
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Identification
-
SérieW.1
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA682
PDF115 KB
Plus de documentation