![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Voyant de signalisation Cubyko Blanc associable IP55 WNA603
EAN
3250617174633
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec éclairage fonctionnelOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
Puissance
-
Puissance consommée en W1.6 mW
Matières
-
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
-
Matièrepolypropylène (PP)
-
Type de traitement de surfaceverni mat
Gestion de l'éclairage
-
Type de LampeLED
Installation, montage
-
Mode de fixationClipsé
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Type de douilleFix
Equipement
-
Avec éclairageOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA603
PDF79 KB
Plus de documentation