Support Adaptateur Cubyko pour mécanisme gallery associable IP55 WNA450
EAN
3250617174503
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé68 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA450
PDF79 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNA450 du
RoHS declaration WNA450 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNA450 du
REACH declaration WNA450 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation