![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55 WNA403B
EAN
3250617175432
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé24 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)225x83x23
-
Largeur produit installé225 mm
Matières
-
Couleurcomposable blanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolypropylène
-
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Indice de protection IPIP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA403B
PDF79 KB
Plus de documentation