Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55 WNA402
EAN
3250617174428
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé24 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)154x83x23
-
Largeur produit installé145 mm
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
Sériecubyko
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA402
PDF79 KB
Plus de documentation