Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Blanc IP55 WNA105B
EAN
3250617175050
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles2P+T
-
Mode de fixationclipsé
Fonctions
-
Raccordement centraliséNon
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
-
Avec ou sans voyantsans
Connectivité
-
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant de fuite mesuré0 mA
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
-
Profondeur produit installé22.8 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
-
Nombre d'emplacements de modules2
Porte, couvercle
-
CadenassableNon
Alimentation
-
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matériaumix
-
Aspect de la surfacemat satiné
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
-
Finition métalliqueNon
Installation, montage
-
Mode de fixationverrou tournant
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Prise de phaseL1
-
Type de connexionQuickconnect
Accessoires inclus
-
Avec fusible finNon
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de prises commandées0
-
Commutateur marche/arrêtNon
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
-
Protectionsans protection
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
-
IsoléOui
Identification
-
Sériecubyko
-
VersionFR
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour WNA105B
PDF171 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA105B
PDF111 KB
Plus de documentation