Cubyko double inter V&V LT associable gris IP55 WNA040
EAN
3250617174404
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches2
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxen accessoire
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de connexioncage sans vis
Equipement
-
Interrupteur de chauffageNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
Identification
-
Sériecubyko
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Pictogrammes
-
Symbole WAINSTALLATEUR.JPG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour WNA040
PDF191 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA040
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WNA040
PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (english)
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNA040 du
REACH declaration WNA040 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNA040 du
RoHS declaration WNA040 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation