V&V Cubyko porte-étiq assoc. Gris WNA006
EAN
3250617174060
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur
-
Type d'organe de commandeTouche
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Type de commutationva et vient
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
PoussoirsNo
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de contactva et vient
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Éclairagesans éclairage (non éclairable)
-
Interrupteur de chauffageNon
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
Identification
-
Sériecubyko
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour WNA006
PDF191 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA006
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNA006 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNA006 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation