Cubyko V&V LT porte-étiq assoc. gris • WNA006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • cubyko
  • Mécanismes associables cubyko
  • Interrupteurs va-et-vient avec porte-étiquette
  • WNA006
Image  WNA006 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WNA006 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Cubyko V&V LT porte-étiquette associable gris IP55

WNA006

Image  WNA006 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WNA006 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Cubyko V&V LT porte-étiquette associable gris IP55 WNA006

EAN
3250617174060
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Matière
    polypropylène
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Série
    cubyko
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Documents

  • Image produit

    Image WNA006 | Hager Afrique

    Image produit WNA006

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour WNA006 | Hager Afrique

    Licence produit pour WNA006

    PDF
    191 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WNA006 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WNA006

    Declaration

    PDF
    119 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WNA006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WNA006 du

    RoHS declaration WNA006 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WNA006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WNA006 du

    REACH declaration WNA006 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    WNA006B - V&V Cubyko porte-étiq assoc. Blanc
    WNA006B
    V&V Cubyko porte-étiq assoc. Blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group