cubyko Inter VV associable blanc IP55 WNA001B
EAN
3250617175012
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur
-
Type d'organe de commandetouche simple
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolypropylène
-
Matièremélange de matériaux
Installation, montage
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de contactva et vient
-
Type de connexionQuickconnect
Identification
-
SérieW.1
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour WNA001B
PDF191 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNA001B
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WNA001B
PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (english)
PDF2 MBProfil Environnemental Produit pour WNA001B
PDF388 KB
Plus de documentation