Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX pour volet roulant coloris Carbone WKT942C
EAN
3250617094214
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
-
Nombre de touches2
Compatibilité
-
Mécanisme associéWKT302, WKT302R, WKT322
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Décorcarbone
-
Couleuranthracite
-
Couleur RALRAL 7016 - Gris anthracite
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
Sériekallysta Tébis
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WKT942C
PDF3 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WKT942C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WKT942C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation