Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX Blanc Névé WKT902B
EAN
3250617090209
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
-
Nombre de touches2
-
Mode de fixationen saillie
Compatibilité
-
Mécanisme associéWKT302, WKT302R, WKT322
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Décorblanc névé
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Avec système de bus EIBOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Sériekallysta Tébis
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WKT902B
PDF3 MB
Plus de documentation