Kallysta Kit 1 VR KNX radio QL WKT722B

EAN
3250617573368
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de touches
    2
  • Mode de fixation
    encastré
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Composition du kit
    1x WKT421, 1x WK401, 1x enjoliveur
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C