Kallysta Kit BP 2E KNX radio QL WKT702B

EAN
3250617573351
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de touches
    1
  • Mode de fixation
    encastré
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    80,5 x 80,5 x 12mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Composition du kit
    1x WKT302R, 1x WK401, 1x enjoliveur
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C