Griffes longues Essensya WE697
EAN
3250617205085
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)21x6x27
-
Largeur produit installé24 mm
-
Dimensions produit installé30
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE697
PDF120 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE697 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE697 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation