Boite 1 poste pour montage en saillie Essensya Pure WE681
EAN
3250617106818
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé80 mm
-
Largeur produit installé80 mm
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Sens de montagevertical et horizontal
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
est résistant aux chocsOui
Identification
-
Sérieessensya
-
CompositionBoîtier apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE681
PDF78 KBDéclaration UE de conformité pour WE681
PDF98 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE681 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour WE681 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE681
PDF348 KB
Plus de documentation