Thermostat Electronique Essensya Pure WE310
EAN
3250617103107
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Fonctions
-
Avec fonction de refroidissementOui
Dimensions
-
Profondeur interne50 mm
Mesures
-
Plage de mesure de température5 / 40 °C
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V AC
Matières
-
Couleurblanc
Configuration
-
Température de consigne confort5 / 30 °C
Equipement
-
Type de thermostatON/OFF
-
Type de capteurcapteur à résistance
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE310
PDF409 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE310
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE310
PDF214 KBDéclaration UE de conformité pour WE310
PDF128 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE310
PDF355 KBProfil Environnemental Produit pour WE310
PDF359 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE310 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE310 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation