TV+FM+SAT directe 2 entrées Essensya Pure WE257
EAN
3250617102575
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeTV+FM+SAT
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Bande passante4 - 2400 MHz
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Matières
-
Couleurblanc
Equipement
-
Nombre de sorties3
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK01
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE257
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE257
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE257
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE257
PDF104 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE257
PDF349 KB
Plus de documentation