Prise T Essensya Pure WE200
EAN
3250617102001
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeT
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Orientation connecteur (support Data)rectiligne
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Longueur45 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x28
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Surfacebrillant
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré/saillie/goulotte
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Essai fil incandescent/CEI 695-2-1: 650°C
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
CatégorieAutre
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-
Avec impressionNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE200
PDF367 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE200
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WE200
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE200
PDF79 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE200
PDF356 KBProfil Environnemental Produit pour WE200
PDF379 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE200 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE200 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation