Obturateur Pure • WE157 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • essensya
          • essensya - mécanismes de prises de courant et accessoires
          • Obturateur
          • WE157
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          1
          1
          WE157 - Obturateur Essensya Pure
          WE157
          Obturateur Essensya Pure
          Image  WE157 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WE157 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Obturateur Essensya Pure

          WE157

          Image  WE157 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WE157 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Obturateur Essensya Pure WE157

          EAN
          3250617101578
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Compatibilité
          • Compatible IFTTT
            Non
          Commandes & indicateurs
          • Avec ou sans voyant
            sans
          Principales caractéristiques électriques
          • tension nominale
            250 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Dimensions
          • Profondeur
            75 mm
          • Profondeur produit installé
            22.8 mm
          • Hauteur
            75 mm
          • Largeur
            75 mm
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Aspect de la surface
            brillant
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Mode de fixation
            A vis
          Equipement
          • Intègere porte étiquette transparent
            Non
          Standards
          • Homologations
            NFC 61314
          Sécurité
          • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
            IK02
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Identification
          • Série
            essensya

          Documents

          • Image produit

            Image WE157 | Hager Afrique

            Image produit WE157

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WE157 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WE157

            PDF
            106 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WE157 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WE157

            PDF
            78 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WE157 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WE157

            PEP - Rocker for socket 2P+E gallery pure-white (english)

            PDF
            953 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WE157 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WE157 du

            RoHS declaration WE157 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour WE157 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WE157 du

            REACH declaration WE157 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group