![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Sortie de câble Essensya Pure WE156
EAN
3250617101561
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Fonctions
-
Protection différentielle intégréeNon
-
Raccordement centraliséNon
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Protection contre les surtensionsNon
Modèle
-
Nombre de modules2
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Connectivité
-
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur37 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur produit installé22.8 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules0
Porte, couvercle
-
CadenassableNon
Alimentation
-
Alimentation spéciale de courantAutre
Matières
-
Couleurblanc
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
-
Finition métalliqueNon
Connexion
-
Nombre de phases accessibles0
Accessoires inclus
-
Avec fusible finNon
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de prises commandées0
-
Commutateur marche/arrêtNon
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
IsoléOui
Identification
-
Sérieessensya
-
VersionAutre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE156
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WE156
PDF78 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE156 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE156 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation