Variateur rotatif Essensya 400VA pour transformateur ferromagnétique WE063
EAN
3250617100632
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeVariateur
-
TypeHalogen
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé48 mm
-
Hauteur produit installé70 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate
-
Aspect de la surfacebrillant
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Type de variateurNon
-
Radio bidirectionnelleOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE063
PDF317 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE063
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE063
PDF153 KBDéclaration UE de conformité pour WE063
EU Declaration of Conformity
PDF316 KB
Plus de documentation