Interrupteur automatique infraRouge Essensya 2 fils WE050
EAN
3250617100502
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
TélécommandableNon
-
Fonction enclencherNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Largeur produit installé45 mm
Puissance
-
Puissance maximum en incandescent par sortie60 / 320 W
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Détection
-
Angle de détection180 °
-
Type de capteurdétecteur de mouvement
-
Distance de détection frontale10 m
-
Distance de détection latérale5 m
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate
-
Aspect de la surfacebrillant
Gestion de l'éclairage
-
Seuil de détection5 / 800 Lux
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum1.2 m
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Température de consigne confort5 / 40 °C
-
Temporisation à l'enclenchement2 s
-
Plage de temporisation2s à 30 min
-
Temporisation au déclenchement30 mn
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE050
PDF439 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE050
PDF79 KB
Plus de documentation