Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à griffes pure WE044G
EAN
3250617130448
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandetouche double
-
Nombre de touches2
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
tension nominale250 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur produit installé24 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièrepolycarbonate
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis et à griffes
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Type de contact1O+1F
-
Type de connexioncage sans vis
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Pictogrammes
-
Symbole WAINSTALLATEUR.JPG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE044G
PDF80 KBDéclaration UE de conformité pour WE044G
PDF79 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE044G
PDF352 KBProfil Environnemental Produit pour WE044G
PEP_WE045_Hager_HAGE-00469-V01.01-FR_3182020
PDF352 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE044G du
REACH declaration WE044G (english)
PDF103 KB
Plus de documentation