Interrupteur va-et-vient à voyant Essensya Pure WE002
EAN
3250617100021
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur
-
Type d'organe de commandetouche simple
-
Nombre de touches1
Modèle
-
Type de commutationInterrupteur
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxen accessoire
-
PoussoirsNo
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur produit installé24 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x36
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate
Installation, montage
-
Type de montageencastré/saillie/goulotte
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de contactva et vient
-
Type de connexioncage sans vis
Equipement
-
Éclairageavec mode de fonctionnement éclairage et signalisation
-
Interrupteur de chauffageNon
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-
Type d'interrupteur pour appareilsNo
Pictogrammes
-
Symbole WAINSTALLATEUR.JPG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE002
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE002
PDF80 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE002
PDF352 KBProfil Environnemental Produit pour WE002
PEP_WE045_Hager_HAGE-00469-V01.01-FR_3182020
PDF352 KBProfil Environnemental Produit pour WE002
PDF351 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE002 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour WE002 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation