Inter V&V Essensya à voyant • WE002 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • essensya
  • essensya - mécanismes de commandes
  • Commandes simples à voyant
  • WE002
Image  WE002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WE002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WE002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Interrupteur va-et-vient Essensya à voyant 10A

WE002

Image  WE002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WE002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WE002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Interrupteur va-et-vient Essensya à voyant 10A WE002

EAN
3250617100021
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur
  • Type d'organe de commande
    touche simple
  • Nombre de touches
    1
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    en accessoire
  • Poussoirs
    Fonction InterBP
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x36
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Matière
    polycarbonate
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré/saillie/goulotte
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de bornier
    quick connect
  • Type de contact
    va et vient
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Éclairage
    éclairable par LED d'état
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    essensya
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Documents

  • Image produit

    Image WE002 | Hager Afrique

    Image produit WE002

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WE002 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE002

    PDF
    80 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE002 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE002

    PDF
    79 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WE002 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WE002

    PEP_WE045_Hager_HAGE-00469-V01.01-FR_3182020

    PDF
    352 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WE002G - Interrupteur va-et-vient Essensya à voyant 10A à griffes
    WE002G
    Interrupteur va-et-vient Essensya à voyant 10A à griffes
  • 2
    WE023 - InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant pure
    WE023
    InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant pure
  • 3
    WE023G - Poussoir inverseur Essensya 1O+1F à voyant 10A à griffes
    WE023G
    Poussoir inverseur Essensya 1O+1F à voyant 10A à griffes
  • 4
    WE025 - InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir porte-étiquette pure
    WE025
    InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir porte-étiquette pure
  • 5
    WE025G - Poussoir Essensya porte-étiquette 1O+1F 10A à griffes
    WE025G
    Poussoir Essensya porte-étiquette 1O+1F 10A à griffes

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group