Cadre de photo,volta, pour Cadre, 3-rangées VZ814N
EAN
3250616666795
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé1.25 mm
-
Hauteur produit installé700 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Equipement
-
Nombre rangées3