pattes fixation murale pour bac VF VZ786N
EAN
3250616655959
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé22 mm
-
Largeur produit installé60 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacevelours
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ786N
PDF430 KBDéclaration UE de conformité pour VZ786N
PDF203 KBDéclaration UE de conformité pour VZ786N
PDF327 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ786N
PDF302 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ786N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VZ786N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation