PE/N-support de bornes,Volta,avec 13 points de serrage en laiton VZ521
EAN
3250616665217
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé38 mm
-
Longueur18 mm
-
Largeur produit installé270 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ521
PDF190 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ521
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ521 du
RoHS declaration VZ521 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ521 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation