Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta,VegaD, FWU VZ405N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationcloison creuse
-
Largeur produit installé234 mm
-
Matièremélange de matériaux
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Type d'accessoires de montageensemble mur creux
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ405N
PDF11 MBNotice d'instruction pour VZ405N
PDF302 KBNotice d'instruction pour VZ405N
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour VZ405N
PDF11 MBManuel d'installation pour VZ405N
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ405N
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ405N
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ405N
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ405N
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour VZ405N
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ405N
PDF366 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ405N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ405N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ405N
PDF346 KB