![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cage,Volta,terminal additif,1Ph+N VZ403
EAN
3250616664036
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles2 P
-
Mode de fixationFixation par enclenchement
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé290 mm
-
Hauteur produit installé38 mm
-
Longueur270 mm
-
Largeur produit installé17 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremélange de matériaux
-
TransparentNon
Connexion
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble1.5…25 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1.5…25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1.5 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple8 / 15 mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ403
Declaration
PDF836 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ403
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ403 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VZ403 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation