Fermeture,Volta,standard • VZ302N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets volta
  • Accessoires volta
  • Serrure à clé
  • VZ302N
Image  VZ302N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  VZ302N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Fermeture,Volta,standard,pour montage dans poignée de porte

VZ302N

Image  VZ302N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  VZ302N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Fermeture,Volta,standard,pour montage dans poignée de porte VZ302N

EAN
3250616667709
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à barillet
Matières
  • Matière
    acier
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Actionnement de la clé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image VZ302N | Hager Afrique

    Image produit VZ302N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour VZ302N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour VZ302N

    PDF
    130 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    Declaration

    PDF
    300 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    Declaration

    PDF
    312 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    PDF
    0 B
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    Declaration

    PDF
    359 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    PDF
    366 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    PDF
    346 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    PDF
    347 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ302N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ302N

    PDF
    250 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour VZ302N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour VZ302N

    PDF
    346 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VZ302N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ302N du

    RoHS declaration VZ302N (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour VZ302N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ302N du

    REACH declaration VZ302N (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group