Porte transparente Volta 2 - 3 rangées pour coffret VU36ND PVC poignée intégrée VZ133N
EAN
3250616666160
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche
-
Mode de fixationvissé
Dimensions
-
Profondeur produit installé36 mm
-
Hauteur produit installé570.5 mm
-
Largeur produit installé288 mm
-
Hauteur d'encastrement570.5 mm
-
Largeur de montage288 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées3
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ133N
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ133N
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ133N
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ133N
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ133N
PDF366 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ133N
PDF346 KBProfil Environnemental Produit pour VZ133N
PDF429 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ133N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ133N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation