plaque d'identification,iEC/EN61439-3, 10 pièces VZ123CE
EAN
3250611009153
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireréglette/panneau d'inscription
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ123CE
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ123CE
Declaration
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ123CE
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ123CE
Declaration
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ123CE
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VZ123CE
PDF347 KBDéclaration UE de conformité pour VZ123CE
PDF346 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ123CE
PDF346 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ123CE du
REACH declaration VZ123CE (english)
PDF103 KBCertificat RoHS pour VZ123CE du
RoHS declaration VZ123CE (english)
PDF103 KB
Plus de documentation