Plaque pour fixation sur mât, convient pour VE106 VZ040
EAN
3250616669680
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé13 mm
-
Hauteur produit installé175 mm
-
Largeur produit installé150 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageensemble/pièces de fixation
Equipement
-
Nombre rangées0
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ040
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VZ040
Declaration
PDF257 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ040 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ040 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation