pattes de fixation murale, pour Vector VZ011
EAN
3250616669666
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationvissé
Dimensions
-
Profondeur produit installé43.5 mm
-
Hauteur produit installé10 mm
-
Largeur produit installé95 mm
Matières
-
Couleurargent
-
Couleuraspect argent
-
Couleur RALRAL 7001 - Gris argent
-
Métal : nom de l'alliageV2A (acier inoxydable)
-
Matièreacier
-
Aspect de la surfacebrillant
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageensemble/pièces de fixation
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP65
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VZ011
PDF159 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ011
Declaration
PDF258 KBDéclaration UE de conformité pour VZ011
Declaration
PDF257 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ011 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ011 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation