Porte transparente pour coffret saillie vega 18 modules VZ005
EAN
3250616660052
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position prévue pour la porteà gauche ; à droite
Dimensions
-
Profondeur produit installé550 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé370 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Nombre de serrure de la porte1
Matières
-
Matièrematière plastique
Sécurité
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour VZ005
Notice Portes coffrets Vega
PDF184 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ005 du
REACH declaration VZ005 (english)
PDF103 KB
Plus de documentation