Cof. de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30 • VU60ET | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets volta
          • Coffrets volta
          • 5 rangées, 60 modules
          • VU60ET
          Image  VU60ET du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VU60ET du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version Espagne,porte transp.

          VU60ET

          Image  VU60ET du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VU60ET du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version Espagne,porte transp. VU60ET

          EAN
          3250616616240
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Avec guide-câble
            Oui
          Modèle
          • Nombre de modules
            60
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          Dimensions
          • Profondeur de montage
            90 mm
          • Profondeur produit installé
            94.5 mm
          • Profondeur interne
            91.5 mm
          • Hauteur produit installé
            880.5 mm
          • Hauteur de montage
            845 mm
          • Longueur
            880.5 mm
          • Largeur produit installé
            348 mm
          • Largeur dans les unités de division
            12
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            2.5 mm
          • Hauteur d'encastrement
            865 mm
          • Largeur de montage
            335 mm
          Porte, couvercle
          • Type de fermeture de la porte
            Loquet
          • Indice de protection avec porte IP
            30
          • Cadenassable
            Non
          • Nombre de serrure de la porte
            0
          • Type de couvercle
            Avec découpe
          • Verrouillage de la porte
            sans
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Oui
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            matière plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          Eléments fournis
          • Avec couverture
            Non
          Equipement
          • Nombre d'unités
            12
          • Nombre rangées
            5
          • Nombre de clés
            1
          • Nombre de rails
            5
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            0
          • Extension possible
            Oui
          • Borne de mise à la terre
            Oui
          • Borne à conducteur neutre
            Non
          • Porte pour transmission du signal
            Non
          Standards
          • GWT tenue au fil incandescent
            650 °C
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          • Classe de protection IEC-61140
            II
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          • Résistance au choc
            IK05
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -40…40 °C

          Documents

          • Image produit

            Image VU60ET | Hager Afrique

            Image produit VU60ET

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour VU60ET | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour VU60ET

            PDF
            4 MB
          • Technique - Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour VU60ET | Hager Afrique

            Notice d'installation pour VU60ET

            PDF
            10 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour VU60ET | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VU60ET

            PDF
            0 B
            Image Déclaration UE de conformité pour VU60ET | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VU60ET

            Declaration

            PDF
            300 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour VU60ET | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VU60ET

            PDF
            366 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour VU60ET | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VU60ET

            Declaration

            PDF
            312 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour VU60ET | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VU60ET

            Declaration

            PDF
            359 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour VU60ET | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour VU60ET

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

            PDF
            25 MB
            Image Profil Environnemental Produit pour VU60ET | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour VU60ET

            PDF
            443 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour VU60ET du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour VU60ET du

            RoHS declaration VU60ET (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour VU60ET du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour VU60ET du

            REACH declaration VU60ET (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group