Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Espagne,porte transp. VU12ET
EAN
3250616614246
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules12
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur de montage90 mm
-
Profondeur produit installé94.5 mm
-
Profondeur interne91.5 mm
-
Hauteur produit installé356 mm
-
Hauteur de montage321 mm
-
Longueur356 mm
-
Largeur produit installé348 mm
-
Largeur dans les unités de division12
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
-
Hauteur d'encastrement340 mm
-
Largeur de montage335 mm
Porte, couvercle
-
Indice de protection avec porte IP30
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.015 kg
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Eléments fournis
-
Avec couvertureNon
Equipement
-
Nombre d'unités12
-
Nombre rangées1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent650 °C
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protection IEC-61140II
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK05
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VU12ET
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VU12ET
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VU12ET
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VU12ET
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VU12ET
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VU12ET
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VU12ET
PDF346 KBProfil Environnemental Produit pour VU12ET
PDF443 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VU12ET du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation