Boîte de sol 24 modules grise • VQ12057011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
          • Passages de plancher, bornes et boîte de sol tehalit.officea
          • Boîtes de sol carrés - rectangulaires
          • VQ12057011
          Image  VQ12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VQ12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VQ12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Boîte de sol 24 modules grise

          VQ12057011

          Image  VQ12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VQ12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VQ12057011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Boîte de sol 24 modules grise VQ12057011

          EAN
          4012002244999
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Sortie de câble
            Avec sortie de câble dans le couvercle
          Modèle
          • Module
            -
          Dimensions
          • Profondeur d'encastrement minimale
            77 mm
          • Longueur extérieur
            263 mm
          • Longueur intérieur
            244 mm
          • Largeur intérieur
            244 mm
          • Profondeur pour la mise en place de revêtement
            5 mm
          • Largeur extérieure
            263 mm
          Porte, couvercle
          • Forme de couvercle
            carré
          • Matériau du couvercle
            Polyamide
          Matières
          • Groupe de matériau
            matèrial mélanger
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          • Installation sur mur en béton
            Oui
          Connexion
          • Nombre d'entrée de câbles
            1
          Equipement
          • Nombre d'appareils pouvant être installés
            12
          • Nombre de boîte d'appareillage
            3
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Résistance au choc
            IK08
          Conditions d'utilisation
          • Charge maximale
            Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN

          Documents

          • Image produit

            Image VQ12057011 | Hager Afrique

            Image produit VQ12057011

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour VQ12057011

            PDF
            2 MB
          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour VQ12057011

            PDF
            2 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour VQ12057011

            INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

            PDF
            21 MB
            Image Manuel d'installation pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour VQ12057011

            PDF
            21 MB
          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour VQ12057011

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

            ZIP
            112 MB
          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

            ZIP
            11 MB
          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Modèles STEP pour VQ12057011

            Step Model VQ1205

            STP
            895 KB
          • schémas

            Image Dessin technique pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Dessin technique pour VQ12057011

            Technical Drawing of VQ1205

            PDF
            141 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VQ12057011

            EC declaration of conformity VQ_VR_VE

            PDF
            120 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VQ12057011

            EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

            PDF
            48 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour VQ12057011 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour VQ12057011

            PDF
            219 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour VQ12057011 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour VQ12057011 du

            RoHS declaration VQ12057011 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour VQ12057011 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour VQ12057011 du

            REACH declaration VQ12057011 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            VQ06057011 - Boîte de sol 12 modules grise
            VQ06057011
            Boîte de sol 12 modules grise
          • 2
            VQ06059005 - Boîte de sol 12 modules noire
            VQ06059005
            Boîte de sol 12 modules noire
          • 3
            VQ12059005 - Boîte de sol 24 modules noire
            VQ12059005
            Boîte de sol 24 modules noire
          • 4
            VE09057011 - Boîte de sol 18 modules grise
            VE09057011
            Boîte de sol 18 modules grise
          • 5
            VE09059005 - Boîte de sol 18 modules noire
            VE09059005
            Boîte de sol 18 modules noire

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group