Coffret encastré 54 M porte transp. VF318TF
EAN
3250616465565
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Nombre de modules54
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur de montage72 mm
-
Profondeur niche murale72 mm
-
Profondeur produit installé97.5 mm
-
Profondeur interne97.5 mm
-
Hauteur produit installé543 mm
-
Hauteur de montage507 mm
-
Largeur produit installé460 mm
-
Largeur dans les unités de division18
-
Hauteur d'encastrement507 mm
-
Largeur de montage426 mm
Porte, couvercle
-
Indice de protection avec porte IP40
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails3
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalOui
Standards
-
GWT tenue au fil incandescent650 °C
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour VF318TF
PDF4 MBNotice d'instruction pour VF318TF
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VF318TF
PDF430 KBDéclaration UE de conformité pour VF318TF
PDF203 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour VF318TF
PDF302 KBProfil Environnemental Produit pour VF318TF
PDF446 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VF318TF du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VF318TF du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation