Coffret encastré 22 M porte opaque • VF122PF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets golf
          • Golf VF, coffrets à encastrer
          • 1 rangée, 22 modules
          • VF122PF
          Image  VF122PF du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VF122PF du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coffret encastré 22 M porte opaque

          VF122PF

          Image  VF122PF du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  VF122PF du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coffret encastré 22 M porte opaque VF122PF

          EAN
          3250616465473
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Avec guide-câble
            Oui
          Modèle
          • Nombre de modules
            22
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          Dimensions
          • Profondeur de montage
            72 mm
          • Profondeur niche murale
            72 mm
          • Profondeur produit installé
            97.5 mm
          • Profondeur interne
            97.5 mm
          • Hauteur produit installé
            293 mm
          • Hauteur de montage
            257 mm
          • Largeur produit installé
            532 mm
          • Hauteur d'encastrement
            257 mm
          • Largeur de montage
            498 mm
          Porte, couvercle
          • Type de fermeture de la porte
            Loquet
          • Indice de protection avec porte IP
            40
          • Cadenassable
            Non
          • Nombre de serrure de la porte
            0
          • Type de couvercle
            fermé (plein)
          • Verrouillage de la porte
            sans
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            matière plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          Equipement
          • Nombre rangées
            1
          • Nombre de travée de large
            1
          • Nombre de rails
            1
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            0
          • Extension possible
            Oui
          • Borne de mise à la terre
            Oui
          • Borne à conducteur neutre
            Non
          • Porte pour transmission du signal
            Oui
          Standards
          • GWT tenue au fil incandescent
            650 °C
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…40 °C

          Documents

          • Image produit

            Image VF122PF | Hager Afrique

            Image produit VF122PF

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour VF122PF | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour VF122PF

            PDF
            4 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour VF122PF | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VF122PF

            PDF
            430 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour VF122PF | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour VF122PF

            PDF
            203 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour VF122PF | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour VF122PF

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

            PDF
            25 MB
            Image Profil Environnemental Produit pour VF122PF | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour VF122PF

            PDF
            446 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour VF122PF du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour VF122PF du

            REACH declaration VF122PF (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour VF122PF du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour VF122PF du

            RoHS declaration VF122PF (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            VF122TF - Coffret encastré 22 M porte transp.
            VF122TF
            Coffret encastré 22 M porte transp.
          • 2
            VF122PJ - Coffret encastré 22 M porte opaque
            VF122PJ
            Coffret encastré 22 M porte opaque
          • 3
            VF122TJ - Coffret encastré 22 M porte transp.
            VF122TJ
            Coffret encastré 22 M porte transp.

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group